FAST MOVING TECHNOLOGY

Pharma- und Chemieindustrie

Verhindern Sie Korrosion und Kontamination durch hochwertige Hastelloy®-Verbindungen

Korrosion: eine tägliche Herausforderung

Die chemische und pharmazeutische Industrie ist mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere durch den Umgang mit aggressiven Medien (starke Säuren, chlorierte Lösungen, Lösungsmittel, etc.) und Prozesse in extremen Umgebungen wie z.B. hohe Temperaturen oder oxidierende- oder marine Umgebungen.

Korrosion ist die Hauptursache für zahlreiche Probleme und Risiken, darunter Schäden, Explosionen und Leckagen. Diese Risiken bergen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der Bediener, die Umwelt und die Integrität der Unternehmen.

Angesichts dieser Herausforderungen hat der Korrosionsschutz oberste Priorität – und dieser beginnt mit der Verwendung hochwertiger Verbindungen. 

Arbeiten Sie mit diesen Arten von aggressiven Flüssigkeiten?

  • Schwefelsäure
  • Salzsäure
  • Salpetersäure
  • Ammoniak
  • Trifluressigsäure (TFA)
  • Dimethylformamid (DMF)
  • Dichlormethan (DCM)
  • API (aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe)
  • H2S

Wählen Sie Lösungen aus Hastelloy!

Warum sollten Sie sich für Hastelloy® entscheiden?

Hastelloy® ist eine hochleistungsfähige Nickelbasislegierung, die für ihre außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und ihre Fähigkeit, extremen Umgebungen standzuhalten, bekannt ist. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften findet sie breite Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter chemische Verfahren, Pharmazeutika sowie in der Öl- und Gasindustrie.

Korrosionsbeständigkeit: Hastelloy® bietet außergewöhnlichen Widerstand gegen eine Vielzahl von korrosiven Chemikalien, einschließlich starker Säuren und Laugen.

Hohe Temperaturbeständigkeit: Hastelloy® behält seine mechanischen Eigenschaften selbst unter hohen Temperaturen und ist daher ideal für extreme Einsatzbedingungen geeignet.

Langlebigkeit: Hastelloy® ist äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Spannungsrisskorrosion, was langfristige Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet.

Vielseitigkeit: Aufgrund seiner hervorragenden Schweiß- und Formbarkeit kann Hastelloy® in komplexen und maßgeschneiderten Anwendungen eingesetzt werden.

Die Zuverlässigkeit unserer Lösungen beruht teilweise auf den hochwertigen Materialien, die wir verwenden. Wir wählen unsere Lieferanten sorgfältig aus und bestimmen den passenden Hastelloy®-Typ auf Basis Ihrer spezifischen Anforderungen, einschließlich der Art der beteiligten Flüssigkeiten und Ihrer Budgetvorgaben.

Lösungen von Stäubli

Die Eigenschaften von Hastelloy®, gepaart mit unserer Expertise in ergonomischem Design und fortschrittlichen Technologien, führen zu umfassenden Lösungen, die die Handhabung erleichtern und das Unfallrisiko minimieren.

Unsere Lösungen können auch mit FFKM/FDA-Dichtungen ausgestattet werden, um maximale Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Dies bietet außergewöhnliche chemische Beständigkeit und verbesserte thermische Stabilität.

Zusammengefasst sind unsere Lösungen sorgfältig konzipiert und entwickelt, um die Anforderungen der sensibelsten und anspruchsvollsten Industrien zu erfüllen und Ihnen zu ermöglichen, höchste Sicherheitsstandards zu erreichen.

In langfristigen Erfolg investieren!

Durch den proaktiven Umgang mit Korrosion durch hochwertige Verbindungslösungen wird langfristig nachhaltiges Handeln unterstützt, die betriebliche Leistung verbessert und eine sichere Arbeitsumgebung für alle Beteiligten gewährleistet.

Vorteile:

Verminderung von Ausfallzeiten

Erhöhte Sicherheit

Verlängerte Lebensdauer 

Reduzierung der Kosten

Erhalten Sie eine individuelle Beratung für Ihre Anwendung

Sprechen Sie direkt mit einem Experten

Sprechen Sie mit unseren Experten über Ihre spezifischen Anforderungen in der Chemieindustrie! Unsere Lösungen bieten Ihnen den entscheidenden Vorteil!

Steffen Rodinger

Local Business Head Chemical Pharma

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Vielen Dank, dass Sie das Formular ausgefüllt haben! Einer unserer Spezialisten wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Manufactured from HASTELLOY® alloy (registered trademark of Haynes International)