FAST MOVING TECHNOLOGY
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, von unseren Spezialisten mehr über automatisierte Kupplungen, flexible Werkzeugwechsler, energieeffiziente Multikupplungen und viele weitere Lösungsansätze in Ihrer Produktion zu erfahren.
In allen Bereichen der Automobilproduktion – vom Stanzen über Karosseriebau und Lackierung bis hin zur Endmontage und E-Mobilität – steigern unsere Verbindungslösungen die Effizienz und reduzieren Stillstandzeiten. Mit Stäubli setzen Sie auf zuverlässige, skalierbare Technologien für Ihre Fertigung von morgen.
Für alle Traglasten, Roboter und Anwendungen: unsere modular erweiterbare Systeme für flexible Automatisierung und zuverlässigen Dauerbetrieb.
Unsere automatischen Multikupplungssysteme optimieren die Druckgussproduktion durch schnelle, zuverlässige und vollständig integrierte Energie-, Daten-, Kühl- und Hydraulikverbindungen.
Verbessern Sie Ihre Kühlprozesse mit unseren Multikupplungen, die eine gleichzeitige Wasser- und Luftzufuhr für eine präzise Temperaturregelung ermöglichen.
Die vielseitig einsetzbaren RPE-Kupplungen können an alle Arten von Motoranschlüssen in der Automobilindustrie angeschlossen werden.
In der Herstellung von Batteriezellen gibt es viele komplexe Prozesse. Unsere automatisierten Systeme sind konzipiert um hohe Produktivität zu erzielen und gleichzeitig erstklassige Qualitätsstandards zu gewährleisten.
Unsere Multikupplungslösungen für Motor- und Getriebetests in der Umgebung elektrischer Fahrzeuge (EV) ermöglichen es, verschiedene Energiequellen mit nur einem einzigen Handgriff zu verbinden.
Füllen Sie unser Formular aus und erhalten Sie Ihren kostenlosen Voucher für die Automatica 2025! Seien Sie dabei und erkunden Sie die neuesten Innovationen.
Stäubli Connectors live auf der Automatica 2025 in München erleben: Halle B5, Stand 315
Automatisierter Werkzeugwechsel, sichere Verbindungen und langlebige Komponenten – entwickelt für höchste Anforderungen in der industriellen Fertigung. Eingesetzt und bewährt bei einem der größten Nutzfahrzeughersteller Europas.
Das Ergebnis ist eine schlüsselfertige Lösung aus einer Hand, die nicht nur alle Anforderungen erfüllt, sondern auch flexibel für verschiedene Prüfverfahren eingesetzt werden kann.