Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Adapter lead AF-4A2A-F05

Highly flexible. One end with Ø 2 mm stackable MULTILAM plug, the other end with Ø 4 mm rigid socket with rigid insulating sleeve.

Order No.

Type

Rated voltage/current

Lead

 

64.1073-*

AF-4A2A-F05

AC 30 V/10 A
DC 60 V/10 A

PVC   0.5 mm²

Au

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet