タイヤコード - 生産に信頼性と強度をもたらす

Stäubliの先進的な織機ソリューションは、タイヤコードメーカーに自動車および輸送部門に対応しています。タイヤコードは、乗用車、トラック、バス、その他の輸送車両のタイヤに高い強度、弾力性、長寿命、および耐久性を提供する上で重要な役割を果たします。高精度、堅牢、および高速のカム動作により、高負荷の下で最適な性能とコスト効率の良い生産を保証します。さらに、織物準備プロセスは生産性と信頼性を最大化するために重要であり、我々のシステムは優れたタイヤコードの生産に最適な選択肢です。安全性を優先し、織機が摩耗と損傷を最小限に抑え、すべての生産段階で最高品質を保証します。生産能力を向上させるための我々の提案を発見してください

タイヤコード製造 - Stäubli製織機

タイヤコード生産における高性能と信頼性:ストーブリS1600

トプマティック:ワープ結びの高度なソリューション

車両用途のための繊維ソリューション