SC25に出展します!
人工知能(AI)が産業に革命をもたらし続ける中、これに伴いデータセンターは進化を迫られています。ラック密度が高くなり、と高性能GPUが急速に導入される状況下では、従来の空冷方式ではもはや不十分です。液冷への移行は単なるトレンドではなく、必須事項となっています。
AI稼働時、特に高密度なサーバー環境下では、今まで以上の発熱が生じます。パフォーマンスを維持し、ダウンタイムを回避するには、効率的で安全、そしてフレキシブルな冷却ソリューションを検討する必要があります。
ここでクイックカップリングが重要な役割を担っています:
✅ 高密度環境でも対応可能
✅ 流れを最適化することで冷却効率を最大化
✅ 液ダレがないため精密機器からなるインフラ設備への影響なし
ストーブリは、10年以上にわたり、進化し続けるくデータセンターに追従すべく、最先端のコネクタ・ソリューションを構築してきました。ストーブリでは、コンパクトなカップリングから2インチサイズの大口径カップリングまで、信頼性が高く、高性能な液冷システム向けとなる製品ラインナップを幅広く取り揃えています。
ストーブリのソリューションは、圧力損失を低減し、液ダレをなくし、インフラ全体の熱管理を最適化することで、AI駆動のデータセンターでの使用に対応できるように設計されています。
SC25に是非お越しいただき、ご自身のラックに対して、ストーブリの最先端の液冷用コネクタをどのように搭載できるかを確認ください。既存システムをアップグレードする場合でも、将来のAI稼働に向けた準備の場合でも、皆様のニーズに最適なソリューションを提案いたします。
ストーブリのコネクタ・ソリューションで完全装備