当社について お知らせ 採用情報
ライフサイエンスのための高精度デザイン
手術室から製薬ラボまで、安全性に妥協はありません。あなたのテクノロジーは、常に完璧に機能する必要があります。当社の電気および流体コネクタは、生命維持装置から薬品の取り扱いまで、その基準を満たすことを目的に設計されています。医療製品では、当社のシステムが精度を確保し、医薬品製造環境専用の ロボットが最高の衛生性とクリーン度を提供します。さらに、当社の認定医療ロボットは、臨床介入をサポートするように特別に設計されており、精度と安全性を確保しています。
当社のロボットは、高い衛生性と精度を両立させ、ヘルスケアおよびライフサイエンス業界の厳しい要件を満たしています。
医療および外科助手として認定された高精度ロボット。
当社の医療用コネクタは、医療機器に最大限の信頼性を提供します。当社は、医療およびヘルスケア用途向けの CombiTac モジュラ コネクタのほか、電位均等化のためのコンタクト エレメントおよび製品を提供しています。
これらのセクターの要求を満たすように特別に設計された当社のクイックカップリングは、医療および実験室のプロセスを簡素化し、保護することを可能にします。ストーブリの流体管理ソリューションを選択することで、流体の完全性、オペレーターの安全性、設備の安全性を確保することができます。
当社の織機は、マスク、ガーゼ、アームバンド、人工血管に最適な安全な医療用テキスタイルを製造しています。編まれた血管は、圧迫されてもつぶれたり破裂したりしないように、強度と弾力性が必要です。