サクセスストーリー

安定した製品品質を維持すると共に、オペレーターの安全性を向上

ストーブリのマルチカップリングで、Manni Srl社での作業効率を改善

Manni社の課題とストーブリのソリューション

Manni社は、ポリウレタン断熱パネルを製造するウレタン発泡プラントにおいて、使用するトレイを温度調節する必要があり、この工程に関して次のようなソリューションを探していました。

  • 最終製品の品質安定化のために、トレイを継続的に適切な温度に保ちたい。
  • 作業ミスを排除し、作業の安全性を向上させたい。 

こうした課題に対処するためにストーブリでは、トレイとさまざまなグリコール水を給水するステーションを自動的に接続できるようにカスタマイズされたマルチカップリングを用意しました。 

ストーブリは、Manni社およびその生産ラインのインテグレーターであるCannon Groupと協力して、このソリューションを生産施設に導入しました。

メリット

ストーブリのマルチカップリングソリューションの導入により、Manni社には 多くのメリットがもたらされました 。

  • 安定した製品品質を確保:重合中における圧力と熱の均一化、材料分布の均一化、そしてこれに伴う完璧な結合により、高品質で持続可能な製品が保証されます。
  • より安全な作業環境:トレイとの接続が自動で行われることにより、接続ミスがなくなり、オペレーターの安全性が向上しました。 
  • 業務効率の向上:ダウンタイムを低減し生産サイクルを最適化することで、生産コストの最適化につながります。
  • グローバル・サポート:多くの国で技術サポートおよび物流サポートを受けることができ、継続的な支援と業務効率の最大化を保証します。
  • 競争優位性の維持:Manni社は、さまざまな顧客の要求に対応するため、定期的に生産ラインをカスタマイズする必要があります。ストーブリと提携することで、何ら問題なくオーダーメイドのアプローチを追求し、ポリウレタンパネル製造用プレスの世界市場におけるリーダーとしての地位を維持することができます。

パートナー

1919年に設立されたManni Srlは、ポリウレタン樹脂加工用プレスの分野のリーダーとして認められています。同社はポリウレタン断熱パネル加工用のバッチ式装置およびシステムの製造を専門としており、革新とカスタマイズに対して強みを持っています。Manni Srl社は、Daikin社、 Viessmann社、Carrier社、Arneg社、Frigidaire社などの大手冷蔵トラック用トレーラーメーカーと提携し、その生産量の90%を国外に輸出しています。 

「技術力、信頼性、アフターサービスにより、ストーブリは単なるサプライヤーではなくパートナーになりました。」

Marcella Manni、Manni Srl社 CEO

関連製品