ヒューズ付きテストリード線 SAK-4N-...10-ILF

高遮断容量ヒューズを内蔵したテストリードは、IEC/EN 61010-031 に準拠した1000 V、CAT IV用に設計されており、ヒューズ保護測定にØ 4 mmの標準安全プローブとテストクリップを使用できます。ヒューズを交換するには、2つの部分からなるヒューズコネクタを簡単に緩めることができます。
柔軟性が高く、両端に剛性の高い絶縁スリーブを備えたインラインØ 4 mm  MULTILAM プラグを備えています。2分割ネジコネクタは、6.3 x 32 mmの高遮断容量ヒューズを適用します。
ヒューズは付属していません。

注文番号

型式

定格電圧/電流

ハーネス

 

66.1046-*

SAK-4N-F10-ILF

1000 V、CAT IV/最大8 A ¹⁾

PVC    1.0 mm²

Ni

66.1047-*

SAK-4N-S10-ILF

1000 V、CAT IV/最大8 A ¹⁾

SIL    1.0 mm²

Ni

専用データシートは注文番号をクリックしてください。

¹⁾ 使用するヒューズによって異なります。