M4、M5、またはM6ネジ付きボルトへの迅速かつ安全な接触用、たとえばモーター接続 (接触深さ3〜6 mm)。圧力セクションの固定 Ø 4 mm ソケット、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグ、またはインライン Ø 4 mm MULTILAM プラグと硬質絶縁スリーブを備えたリードアウトレットとして適合します。ねじインサートは交換可能で、別売りです。電流はスレッドインサートに依存します。
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | プライヤーインサート | ネジ |
|---|---|---|---|---|
GRIP-ESZ4 | 1000 V、CAT IV / 20 A | Z4 | M4 | |
| 66.9447-21 | GRIP-ESZ5 | 1000 V、CAT IV / 30 A | Z5 | M5 |
| 66.9448-21 | GRIP-ESZ6 | 1000 V、CAT IV / 32 A | Z6 | M6 |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。