当社について お知らせ 採用情報
高い柔軟性。一方の端にはバネ仕掛けの MULTILAM 付きØ 4 mmテストプローブ、もう一方の端には 剛性絶縁スリーブ付きインラインØ 4 mm MULTILAM プラグが付いています。保護キャップ付属。
注文番号
型式
定格電圧/電流
ハーネス
66.8011-150-*
SAPK-4N-T05-5KV
1000 V、CAT IV / 10 A 5 kV ¹⁾
Ni
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。
¹⁾ 絶縁テスターなどの試験機器の出力電圧