SEB4-G
SEB4-G/N-X
SEB4-GK
SEB4-GK/N
絶縁、剛性、Ø 4 mm、剛性絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグに対応。真鍮を切削加工。ソケットは、プラスチック、 金属などの事前に穴あけされたパネルに装着します。
接続 : ネジ付きボルト M4 とはんだ付け
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | 接続 | |
---|---|---|---|---|
SEB4-G | 1000 V、CAT III / 32 A 600 V、CAT IV / 32 A | ねじ付きボルト M4 / はんだ付け | Au | |
SEB4-G/N-X | 1000 V、CAT III / 32 A 600 V、CAT IV / 32 A | ねじ付きボルト M4 / はんだ付け | Ni | |
66.3140-* | SEB4-GK | 1000 V、CAT III / 32 A 600 V、CAT IV / 32 A | ねじ付きボルト M4 | Au |
66.7049-* | SEB4-GK/N | 1000 V、CAT III / 32 A 600 V、CAT IV / 32 A | ねじ付きボルト M4 | Ni |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。