圧入ソケット SEB4-F...

SEB4-F

SEB4-F/N

SEB4-F6,3

SEB4-F6,3/N

絶縁、硬質、Ø 4 mm、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mmプラグに対応。真鍮を切削加工。ソケットは、プラスチック、金属などの事前に穴あけされたパネルに装着します。
接続 : フラット接続タブ

注文番号

型式

定格電圧/電流

接続

 

23.3120-*

SEB4-F

1000 V、CAT III / 24 A

600 V、CAT IV / 24 A

フラット接続タブ

4.8 mm × 0.8 mm

Au

49.7079-*

SEB4-F/N

1000 V、CAT III / 24 A

600 V、CAT IV / 24 A

フラット接続タブ

4.8 mm × 0.8 mm

Ni

23.3150-*

SEB4-F6,3

1000 V、CAT III / 32 A

600 V、CAT IV / 32 A

フラット接続タブ

6.3 mm × 0.8 mm

Au

49.7073-*

SEB4-F6,3/N

1000 V、CAT III / 32 A

600 V、CAT IV / 32 A

フラット接続タブ

6.3 mm × 0.8 mm

Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。