パネルマウント用ソケット SLB4-R...

SLB4-R

SLB4-R/N-X

絶縁、硬質、Ø 4 mm、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグに対応。真鍮を切削加工。絶縁材料 UL94 V-0。ソケットは、プラスチック、金属などの事前に穴あけされたパネルにねじ込み装着します。
接続 : 丸型接続ピン Ø 1.9 mm

注文番号

型式

定格電圧/電流

接続

 

23.3010-*

SLB4-R

1000 V、CAT III / 24 A

600 V、CAT IV / 24 A

丸型接続ピン

Ø 1.9 mm

Au

49.7048-*

SLB4-R/N-X

1000 V、CAT III / 24 A

600 V、CAT IV / 24 A

丸型接続ピン

Ø 1.9 mm

Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。