SLB4-E/A-X
SLB4-E
絶縁、硬質、Ø 4 mm、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグに対応。真鍮を切削加工。絶縁材料 UL94 V-0。ソケットは、プラスチック、金属などの事前に穴あけされたパネルにねじ込み装着します。
接続 : はんだ接続
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | 接続 | |
|---|---|---|---|---|
| 66.7050-* | SLB4-E/A-X | 1000 V、CAT III / 24 A 600 V、CAT IV / 24 A | はんだ接続 | Au |
SLB4-E | 1000 V、CAT III / 24 A 600 V、CAT IV / 24 A | はんだ接続 | Ni |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。