当社について お知らせ 採用情報
絶縁、Ø 2 mm のリジッドソケットと絶縁ヘッドは取り外し不可能です。Ø 2 mm のクロスホール付きで、すばやくワイヤ接続できます。真鍮を切削加工。回転防止ラグ付き、厚さ 4mm までのフロントパネルに取り付けます。 接続 : ネジ付きボルト M3
注文番号
型式
定格電圧/電流
23.0290-*
PK2-T
AC 30 V / 15 A
DC 60 V / 15 A
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。