当社について お知らせ 採用情報
インライン、硬質、Ø 4 mm、バネ仕掛けのØ 4 mmプラグ、硬質絶縁スリーブ付き、テストリードの自己組み立て用。 はんだ接続。
注文番号
型式
定格電圧/電流
ハーネス(A)
66.2050-*
SBL-4N-39
1000 V、CAT II / 32 A 600 V、CAT III / 32 A
Ni
66.2051-*
SBL-4A-39
最大 Ø 3.9 mm 2.5 mm²
Au
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。