当社について お知らせ 採用情報
アングルタイプ、Ø 4 mm、スプリング式 MULTILAM 付き、テストリードの自己組み立て用。剛性の高い絶縁スリーブ付き。ニッケルメッキと金メッキのバージョンがあります。 はんだ接続。
注文番号
型式
定格電圧/電流
ハーネス
22.2667-*
SLS425-SW
500 V、CAT II / 32 A
最大Ø 3.9 mm
22.2668-*
SLS425-SW/A
最大 2.5 mm² (A)
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。