ねじ締め付け用アダプター A-SLK4-S

真鍮製のアダプターは、Ø 4 mm ソケットにねじ込み式で取り付けることができます。このアダプターの拡張可能な Ø 4mm  プラグは、グラブネジを締めることでソケットにロックできます。組み立てられたアダプターは、完全なタッチプルーフ保護を提供します。Ø 4 mm リジッドソケットは、スプリング式の Ø 4 mm プラグとリジッド絶縁スリーブに適応します。

注文番号

型式

定格電圧/電流

 

24.0163-*

A-SLK4-S

1000 V、CAT II / 25 A

Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。