絶縁、真鍮製。Ø 4 mm プラグ、バネ式 MULTILAM 付き、剛性絶縁スリーブ付き、Ø 4 mm リジッドソケット、バネ式 Ø 4mm プラグ、剛性絶縁スリーブ付き。このライトアングル プラグアダプターは、リード線を最大限に便利に取り付けることができるフロントパネルソケットを備えた機器に特に適しています。
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | |
|---|---|---|---|
XWA-4/19 | 1000 V、CAT II / 20 A 600 V、CAT III / 20 A | Ni |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。