ケーブル端子アダプター XKS-A

ネジ留め式端子の接続など、恒久的な設置用の真鍮製。Ø 4 mm リジッドソケットは、スプリング式の Ø 4 mm プラグとリジッド絶縁スリーブに適用します。フォークラグは一度45°まで曲げることができます。

注文番号

型式

定格電圧/電流

 

66.9126-*

XKS-A

1000 V、CAT II / 20 A

Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。