製品群は、さまざまなサイズの単一モジュール、4極ブロック 、およびスライドインコネクタ で構成されています 。 1つのモジュールで、最大10個のモジュールを連結できます。4極ブロックにより、よりコンパクトなソリューションが可能になります。大電流の場合、さまざまなサイズのスライドインプラグとソケットにより、ドッキングプレートなどの高度なシステムソリューション が可能になります 。ねじ結線と圧着結線、およびさまざまな端子寸法により、システム設計の柔軟性が高まります 。これらの丸型プラグとソケットは、接触部のフローティングアセンブリを特徴とし 、最大の取り付けオフセットと角度補正を実現します 。MULTILAM テクノロジーは、最大の電気的性能を保証します 。
ソケットおよびプラグモジュール | 仕様 |
|---|---|
直径 | 2、4、6、8、10、14 mm |
定格電圧 | 500/600 V |
定格電流 | < 300 A |
短絡電流(1秒) | < 12 kA |
嵌合サイクル | < 5,000 |
最高使用温度 | 125 °C |
認証 | UL1977、UL94-V0 |