シングルフォークプラグとダブルフォークプラグの幅広いラインナップは、さまざまな厚さのバスバーの接続に 最適で、高いアプリケーションの柔軟性を保証し ます。ハイパワー ダブルフォークプラグは 、定格電流範囲を拡張し、高い角度およびミスアライメント公差を可能にします。シングルフォークプラグには、 さまざまなタイプのリード接続 と追加の 絶縁ハウジングが用意されています。内部の MULTILAM テクノロジーにより、常に低い接触抵抗と長寿命が保証され、振動や衝撃に対する耐性も保証されています。 特別に設計された フォークプラグと終端は、ご要望に応じてご利用いただけます 。
フォークプラグ | 仕様 |
|---|---|
定格電流(終端温度105°C) | 最大 2000 A |
定格電圧絶縁ハウジング | 600 V |
短絡電流(1秒) | < 50.4 kA |
ピーク電流耐性 | < 144 kA |
嵌合サイクル | < 1,000 |