展览

ITMA ASIA 上海
纺织机械展览会


ITMA ASIA 上海 – 面向大规模生产的国际领先纺织机械展览会

ITMA ASIA + CITME Shanghai上海 是面向中国大规模机织面料生产商的领先 纺织机械展览会 。作为全球织造产能最集中的市场之一,中国纺织行业对产量规模、生产连续性和运营可靠性都有着极高要求,而这些因素正是服装面料、家用纺织品、汽车内饰以及产业用布等领域保持竞争力的关键所在。

本次展会聚焦于满足大规模工业化生产需求的先进技术,重点展示支持稳定高速织造和高效织造准备流程的创新解决方案。面对日益多样化的面料品种、多种纱线应用以及快速变化的生产需求,ITMA ASIA + CITME 为制造商提供能够实现长期稳定运行、持续保障织物质量并支持规模化投资发展的织造技术与设备。

欢迎莅临ITMA + CITME上海国际纺织机械展览和技术盛会。史陶比尔将展示其面向亚洲织造市场的创新解决方案,包括经纱准备、凸轮开口装置,以及用于大规模工业化生产的高性能多臂和提花开口解决方案。
 

🗓 2026 年 11 月 20 日至 24 日
📍国家会展中心
🌍中国上海
 

为期五天的行业盛会,汇聚行业专家与专业观众,共同探讨先进织造技术发展趋势,把握亚洲高产能纺织生产及产业用织造市场的商业机遇。
 

了解更多

中国及亚洲织造市场:复杂性日益增加的大规模化生产

ITMA上海展所聚焦的织造市场,主要依托于面向国内消费及出口市场的大型纺织制造企业。这些织造企业不仅具备大规模生产能力,还管理着日益丰富的产品组合,并在提升生产效率的同时,需要满足更高的工艺精度和织物质量一致性要求。该市场呈现出以下特点:

  • 大规模机织面料生产:广泛应用于服装、家用纺织品、产业用织物以及部分技术纺织品领域,并依托多台织机组成的连续化生产体系实现高产能制造。
  • 开口技术广泛应用:包括凸轮开口、多臂和提花开口技术,可满足从标准织物组织到复杂花型设计的多样化需求。
  • 高度依赖自动经纱准备系统:通过持续稳定的穿经质量,缩短换产调试工时,以及提高织机利用率,满足大型织造车间的生产需求。
  • 严苛生产环境下对设备耐用性要求高:设备需具备久经市场验证的坚固耐用性、更长的维护周期,以及长时间连续运行下的稳定性能。

为了满足这些需求,织布厂投资了先进的 经纱准备系统和开口解决方案,旨在在规模化工业生产环境中,实现稳定的织造条件、工艺可重复和可靠运行。

 

史陶比尔参加 ITMA + CITME上海

史陶比尔纺织长期涉足亚洲工业织造市场,为服装、家用纺织品和工业织物应用的大型生产设施的织造厂提供支持。每一届 ITMA Shanghai,史陶比尔都有机会向管理高产量的制造商展示其织造专业知识,同时对工艺稳定性、织物一致性和自动化的要求也越来越高,涵盖了经纱准备、 凸轮开口装置、多臂开口和 提花织造技术等 关键技术。

通过技术交流、现场沟通以及与行业客户的深入接触,史陶比尔帮助织造企业优化经纱处理流程,缩短换品准备时间,并确保大规模织造车间中的织机长期稳定运行,同时持续保持织物质量的一致性。

通过参加ITMA上海展会,史陶比尔再次彰显其支持亚洲织造行业发展的坚定承诺。凭借成熟可靠、经工业实践验证的解决方案,史陶比尔帮助客户实现稳定运行、工艺可重复,以及高产能生产环境下的长期运营可靠性。

工业织造企业为什么在ITMA上海展选择史陶比尔

满足亚洲市场大规模织造生产需求
ITMA 上海展会汇聚了众多拥有大规模织机配置的织造企业。稳定的经纱准备和可靠的开口系统对于支持连续化生产和可预测的织造性能至关重要。

与以生产力为导向的织造全流程解决方案
该展会反映了市场对产能稳定性、运行速度可控性以及设备运行连续性的期望。史陶比尔的经纱准备和开口技术通过稳健且经过工业验证的系统设计,满足现代化织造企业的这些需求。

长时间生产运行下的工艺稳定性
参加 ITMA 上海展会的织造企业普遍非常重视设备长时间生产运行下的织物质量一致性。史陶比尔解决方案通过精准的纱线处理和精确的织口性能,帮助客户持续获得稳定一致的织物效果。

高产能织造工况下设备的长期可靠性
史陶比尔凭借坚固耐用的技术方案,为织造企业提供支 持,确保工业化生产环境中设备的长使用寿命、可预见的维护周期和可靠的运行。

客户怎么说?

“史陶比尔在技术和服务方面都满足了我们的高标准和高要求,并帮助我们不断前行,实现我们将鲁泰打造成世界一流百年公司的愿景。”

王方水 鲁泰纺织有限公司副总经理兼总工程师

史陶比尔在中国和东亚地区的纺织业务布局

中国和东亚地区是史陶比尔纺织业务极具战略意义的重要市场。多年来,史陶比尔始终深耕区域织造行业,与众多织造企业建立了长期稳固的合作关系。史陶比尔在中国设立了纺织机械事业部。公司总部位于杭州,并在全国设有十个办事处,分别位于沈阳(辽宁)、天津、西安(陕西)、成都(四川)、重庆、武汉(湖北)、南京(江苏)、苏州(江苏)、广州(广东)、深圳。在东亚地区,史陶比尔还在台中市(台湾)、大邱(韩国)大阪(日本)设立本地机构。完善的本地化服务网络使史陶比尔能够始终贴近客户需求,为各主要织造产业集群提供及时、高效的支持。

依托本地团队与全球应用专家之间的紧密协作,史陶比尔通过技术支持、应用咨询以及操作培训等服务,确保专业织造经验能够充分结合当地生产实际,帮助客户实现稳定的生产流程、可重复的织造质量以及长期可靠的运营表现。

适应性强、精度高、生产率高

快速响应的本地客户服务

原厂备件

7x24小时数字化服务支持

您还可以在以下重要行业活动中与我们见面