FEBRATEX(巴西纺织展 )是南美洲领先的 纺织行业展览会 ,专注于服装面料及家用纺织品领域的纺织机械与创新技术。展会位于巴西纺织产业的核心区域,充分展现了当地独特的产业生态。在这里,服装面料、牛仔布、家用纺织品及装饰面料等细分领域汇聚发展,共同构成完整的纺织产业链。
巴西是机织床品、浴巾、牛仔布以及窗帘面料的重要生产地。FEBRATEX 为巴西和拉丁美洲纺织业的灵活性、品质稳定性和高效生产提供了一个理想的交流平台,重点关注市场趋势、生产需求及新一代织造技术。
欢迎莅临FEBRATEX——美洲地区重要的纺织机械展览会之一,展示了从经纱准备、凸轮、多臂机和提花梭口解决方案的先进织造技术。
🗓 2026 年 8 月 18 日至 21 日
📍Parque Vila Germânica会展中心
🌍巴西圣卡塔琳娜州布·卢梅瑙
为期四天的行业盛会,共聚南美纺织产业核心区域,一起探索创新技术、行业趋势与发展机遇。
了解更多
巴西是美洲地区领先的纺织品生产国之一,拥有多元化且成熟的纺织产业体系,持续满足本地及区域市场需求。该市场主要呈现以下特点:
为了保持市场竞争力,巴西织造厂依托 灵活、高性能和可靠的织造解决方案,支持频繁的品种切换、精美的织物设计以及高效的生产效率,以快速适应快速变化的市场环境。
长期以来,史陶比尔纺织业务团队始终是巴西及拉丁美洲织造企业值得信赖的合作伙伴,为涵盖本土消费市场和区域出口市场的多元化纺织产业提供支持。
每届FEBRATEX都为史陶比尔提供了一个展示其织造专业技术的重要平台,尤其是在巴西纺织产业中占据重要地位的应用市场,包括服装面料、牛仔布、床品和浴室纺织品,以及装家具装饰面料等领域。在这些市场中,生产灵活性、织物质量一致性以及高效的生产对于应对多样化产品组合和频繁的品种切换至关重要。
通过技术交流、专家研讨以及与客户的紧密合作,史陶比尔助力巴西织布厂在苛刻的生产环境中,应对设计多样性、自动化生产、质量一致性以及实现稳定运行等关键挑战。 这也是史陶比尔展示其全流程织造专业能力的重要契机,涵盖从
✔适用于多元化织造市场的先进解决方案
巴西织造企业应用领域涵盖服装面料、家用纺织品及装饰面料等多个细分市场。史陶比尔解决方案专为满足多样化生产需求而设计,可在不同纱线类型、织物重量和结构下实现稳定可靠的织造性能。
✔ 灵活应对快速变化的产品与需求
受时尚潮流和季节性产品更新驱动,巴西纺织企业需要频繁调整产品结构和高效的品种变化。史陶比尔织造技术帮助企业高效应对市场变化,实现灵活生产,同时保持高效的生产效率。
✔ 满足高端市场要求的织物品质一致性
巴西织造厂需要在频繁的花型更换和多变的生产运行中,始终保持织物外观的一致性。史陶比尔提供稳定的梭口开口和精准可控的纱线性能,帮助客户在复杂多变、品种多样的织造生产过程中,实现连续稳定的织物品质。
✔ 适配巴西织造业务的专属本地化支持
史陶比尔在巴西织造厂周边设有本地办事处,可直接在生产现场为客户提供支持,帮助优化设备调试、快速恢复性能,并在不断变化的生产需求中保持可靠运行。
“史陶比尔售后服务团队随时待命,这是我们决定选择他们解决方案的关键因素。
此外,我们的次品率过去在5%至6%左右,如今已降低至不到 1%。 这种质量的提升使我们的业务更具可持续性。我们可以加工更广泛的原材料,并生产更精致的织物设计。
巴西是史陶比尔纺织业务在南美地区的重要战略市场,凭借长期深耕当地市场的经验,以及多样化的织造应用和不断变化的生产需求,史陶比尔建立了坚实的市场基础。通过将本地资源与全球专业技术相结合,史陶比尔能够始终贴近客户需求,快速响应技术支持请求,同时持续保持国际标准的质量、性能和可靠性。
史陶比尔依托与其全球织造技术专家密切联系的区域服务团队,为巴西及整个拉丁美洲的客户提供支持。史陶比尔设立了 圣保罗本地办事处,团队可直接深入生产现场,为客户提供技术支持、操作培训以及针对不同生产需求的应用指导。这种密切合作有助于织造企业优化各类织物的织造条件,并在苛刻的生产环境中的确保设备的长期可靠性。
史陶比尔积极推动巴西南部织造产业的发展,特别是在布鲁斯基(Brusque)、瓜比鲁巴(Guabiruba)和博图维拉(Botuverá)周围的圣卡塔琳娜纺织产业集群地区,该区域聚集了大量工业化织造企业。