关于我们 新闻资讯 加入我们
史陶比尔先进的“主动经纱控制2.0”(AWC 2.0)技术,旨在自动穿经期间实现纱线的100%识别和处理,以达到最高的质量和可靠性。
AWC 2.0的核心是通过摄像头进行光学非接触式的纱线特性识别和测量。升级后的高性能处理器能以毫秒级间隔分析图像,并提供待加工经纱的精确数据。这些数据将与目标数据(包括预设的穿经循环数据和织机经验值)进行比较,从而更准确地检测误差。
使用配备史陶比尔AWC 2.0的SAFIR系统穿经,可确保织造厂获得最佳的穿经效果和最高的织造效率。
"高端面料加工的能力与灵活性。为了实现高生产力和灵活性,Fraas公司自1980年代以来一直依赖史陶比尔的开口机构,例如电子旋转多臂和提花机。最近,公司决定投资一台全新的SAFIR S60自动穿经机。凭借其独特的纱线分离系统,该机器能够完美地完成经纱准备,并确保最终产品的卓越品质。史陶比尔还提供可靠快捷的售后服务,并始终倾听客户的需求,因此,只要寒冬依旧,人们依然渴望用美丽的围巾温暖身心,这个成功的故事就将继续谱写”
Alexander Schmidt,董事会成员,Valentin Fraas的第五代继承人
通过两个不同角度的摄像头进行处理。当检测到双头分离的纱线时,会自动停止。双经检测功能甚至可以在要穿入各种纱线支数的经纱时使用。在这种情况下,AWC 2.0(附加选项)使用预设的穿经循环来检查正确的穿经位置上是否有纤度正确的纱线。