高效的经纱和花型变更对您织造厂的灵活性和生产力是至关重要的。史陶比尔提供先进的穿经解决方案,以支持织机快速更换花型。
史陶比尔自动穿经系统功能多样,适用于所有织造厂和所有类型的织机。史陶比尔与织机和运输设备制造商密切合作,并不断优化和调整其穿经系统,以满足客户的各种需求,确保每个织造厂都能从史陶比尔创新解决方案带来的效率和生产力中受益。
为了优化花型变化,织造者可以轻松调整或添加SAFIR自动穿经机的功能选项。例如用于纱线分类和控制的主动经纱控制2.0(AWC 2.0)选项,以及用于花式、多毛羽或技术纱线的初始条件设置(ICS)选项。ICS通过为特定纱线类型扩展AWC 2.0的额外功能,使花形变化后的启动更加快速。
 
所有机器都设计为用户友好型,纺织厂人员可以快速接受培训以高效操作机器和系统。