经过验证的用于汽车业安全气囊的织造机械

作为安全气囊制造商,拥有能确保高精度和高效率生产各种驾驶员和乘客安全气囊织物的机织设备至关重要。史陶比尔先进的织造机械,包括凸轮开口装置、旋转多臂机和提花机,可灵活适应各种设计,如正面、膝部和侧面安全气囊,以及平织气囊和一体成型OPW气囊。我们的设备具备高耐用性和可靠性,对持续生产至关重要。

史陶比尔的纺织机械设备和解决方案旨在支持和优化您的生产工艺流程,便于适应设计变更和花型变化。我们深知安全性和可靠性的重要性,因此我们提供的多功能机器是您生产的基础,能够应对安全气囊织物生产商所面临的特殊挑战。我们的织造解决方案以可靠性、高性能和耐用性著称,可帮助您提高生产能力。

适用于生产安全气囊的史陶比尔织造机械

提花技术助力安全气囊制造商实现 OPW

LXL PRO 提花机 生产的 OPW 安全气囊具有精密的编织接缝,可确保所需的形状和最高的安全性。这项技术可以生产新一代 OPW,在安全气囊中加入气室等功能,以适应汽车设计和安全要求。此外,我们的设备还能确保精确、轻柔地处理纱线,对保持 OPW 安全气囊的质量和可靠性至关重要。

接经机提高生产率

TOPMATIC 接经机 能确保安全气囊生产商高效换经。它适用于所有纱线类型,具有最佳的打结质量,可将织机的停机时间降至最低。TOPMATIC 先进的质量控制功能可确保打结质量,降低最终产品出现瑕疵的几率。集效率、多功能性和质量控制于一身,使这款接经机成为安全气囊生产的理想选择。

穿经机可优化织造准备流程

SAFIR S32穿经机 可应对安全气囊所用平织物织造的特殊挑战,这种织物需要精确控制透气性和耐热性。该穿经机能够处理双经轴应用,并配备层差偏移管理功能,进一步提高了安全气囊织造的性能。这款穿经机对制造商特别有利,因为它不会对综丝造成损伤,这对安全气囊的安全性和耐用性至关重要。

旋转式多臂机 - 高效率、高精度

S3200 旋转式多臂机 是织造正面(驾驶员和乘客)安全气囊所用平织物的理想解决方案。这些织物具有完美的透气性和耐热性。S3200 的电子控制系统和免维护 e32/e33 传动装置可确保最佳性能,解决特殊织造难题。这一先进技术确保生产出符合安全性、耐用性等严格标准的高质量安全气囊织物。

车用纺织品解决方案