关于我们 新闻资讯 加入我们
对于安全带制造商而言,确保织造设备具备高精度与图案一致性,是保障产品质量的关键。我们的织造解决方案不仅支持多样化设计与材料的灵活切换,还具备卓越的耐用性与可靠性,如提花机和旋转多臂机,能够保障生产过程的连续性与安全性。我们的解决方案让设计更新与风格调整变得更加高效便捷。因为我们深知,生命的价值无可替代,可靠且多功能的设备正是安全生产的坚实基础。
LX12 PRO提花机 在座椅安全带织造过程中表现出色。其创新结构提供了卓越的功能可靠性和易用性,并将维护降至最低。结合先进的MX PRO和MXV组件,该创新概念确保织物生产的最高效率。提花机的坚固结构,全程采用优质材料,赋予其超凡的可靠性和极长的使用寿命,是生产座椅安全带的理想选择。史陶比尔提花机和通丝装造经过精确的协调,可以完美地匹配织机以形成最佳系统
S3000 系列旋转式多臂机凭借其在织造花型图案时的高精度和连续性,成为安全带制造商的最佳选择。其电子控制确保了高质量的生产。
旋转式多臂机专为高性能而设计。通过锁紧实现选择的新系统和惯性减小的部件优化了选综,并增加了安全性。即使在高负载或高速下,也能确保零间隙的运动。其模块式结构和优化的设计,以及带固定电磁条的阅读系统,使得噪音和振动大幅降低。
其高精度、坚固结构、非凡的可靠性和无与伦比的使用寿命是这些多臂机的持久特性。