太阳能行业面临着提高生产效率和降低运营成本的持续挑战,以便在可再生能源中竞争。史陶比尔移动机器人通过提供先进的自动化和灵活的物料搬运解决方案,为这一使命做出了重大贡献。
在一个开创性的项目中,史陶比尔开发了一系列定制的移动机器人,以彻底改变中央电源转换器的组装方式。
我们的移动机器人具备高精度和高可靠性,能让 SMA Solar Technology AG 的 Sunny Central FLEX 装配线实现连续运输。Sunny Central FLEX 是一种创新的模块化发电厂解决方案,它能简化太阳能、电池和氢能在大型项目中的应用集成,还荣获了 2024 年最高创新奖。史陶比尔移动机器人经过专门设计,可安全、高效地运输敏感且重型的电源转换器,最大程度降低损坏风险,同时加快生产速度。
除了装配线上使用的移动运输平台外,SMA太阳能公司还使用了一台PF30。这一人工操控的平台可确保在中央功率变流器安装生产线的零部件供应。