TX2-60L MedX Ready是一款六轴高精度手术机器人,专为外科和医疗辅助手术而设计。凭借卓越的定位与操作性能,它在在骨科、神经外科、肿瘤外科和诊断等关键应用中表现出色,确保手术过程中稳定可靠的性能。
该产品严格遵循ISO 13485:2016质量管理体系(QMS)研发,充分体现了我们在医疗技术领域对安全与品质的坚定承诺。与机器人配套的MedXguiding 系统,提供简洁直观的手动引导功能,使医生在操作过程中能够实现流畅的控制与精准的操作。这一功能提升了医疗任务的精度和效率,使专业人员能够获得更强的能力。
三十多年来,史陶比尔机器人一直是手术机器人领域的值得信赖的合作伙伴,为全球医疗专业人员提供前沿解决方案。
史陶比尔机器人提供用于医疗设备的先进机器人。机器人本身并不被视为医疗设备。
| MedX Ready | ||
|---|---|---|
| 型号 |
|
含MedXguiding |
| 自由度 | 6 | 6 |
| 负载能力(kg) | 4.1 | 2.9 |
| 手腕处工作半径(mm) | 920 | 985 |
| 重复定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 |
| 安装方式 | 360° 皆可安装 | |
| UL认证 | ✓ | ✓ |
| 机器人控制器 | CS9 LP | |