奥地利  EN | DE
比利时  EN | FR
保加利亚 EN
捷克共和国 | EN | CS
丹麦 EN
爱沙尼亚 EN
芬兰 EN

 

法国 | FR
德国 | DE
希腊 EN
匈牙利 EN
意大利 EN | IT
卢森堡 | EN | FR
荷兰 | EN

挪威 EN
波兰 EN | PL
葡萄牙 EN
罗马尼亚EN
塞尔维亚 EN
斯洛伐克 | EN
斯洛文尼亚 | EN

西班牙 | ES
瑞典 EN
瑞士 | DE | FR
英国 | EN

阿根廷 EN
玻利维亚 EN
巴西 | EN
智利 EN
哥伦比亚 | EN



 

厄瓜多尔 EN
墨西哥 EN
秘鲁 | EN
美国 | EN
委内瑞拉 | EN

孟加拉共和国 | EN
中国大陆 | 简体中文
中國香港EN
印度 | EN
印度尼西亚 | EN

以色列 | EN
日本 | 日本語
巴基斯坦EN
新加坡EN
韩国 | EN

 

中國臺灣 EN
泰国 EN
土耳其 | EN | TR
乌兹别克斯坦 EN
越南 EN

澳大利亚 EN
埃及 | EN
摩洛哥 | ENFR
南非 | EN

成功案例

人工智能取代耗时的编程示教

Hans Weber机械制造公司的机器人辅助上下料工作站展示了机床上下料自动化的简易程度。借助人工智能技术,对不同零件型号进行耗时的编程示教和学习过程已被完全省去。

客户收益

  •  极为简易的人工智能解决方案
  •  对于无机器人操作经验的用户,无需编程示教
  •  创新型上下料系统,同样适用于移动作业场景
  •  搭载集成式换刀装置的高动态性能机器人

挑战

AI辅助的机床自动化

如今,加工机床的自动化上下料已是常规操作。Hans Weber机械制造公司更进一步,迈出关键一步:在一款上下料系统中,AI加持下,史陶比尔四轴机器人无需预先示教编程,就能对各种零件进行码垛。

在大多数应用场景里,AI系统的优势都比不上在全自动化机床上下料中体现得那么明显。乍看之下,很难看出Hans Weber公司的AI上下料系统的构成:一台臂展达1000mm、配备自动换刀装置的高性能史陶比尔TS2 - 100四轴机器人,一套集成AI软件的高端视觉识别系统以及一套坚固耐用的输送系统 ——一台精巧紧凑的设备由此构成。

解决方案

高精度视觉系统与AI实现无缝集成

史陶比尔TS2-100 SCARA机器人在紧凑的HS-4-1000下料系统里的表现惊艳:那些几何形状未存储在系统中的新零件,从加工系统的传送带上进入工作站。然而,并没有出现预期中的停机情况,反而发生了令人惊喜的一幕:机器人抓起一个它从未示教学习过的零件,并将其放置在欧式托盘上。就是这么轻松——全程无需任何人工干预。

其工作原理如下:配备人工智能软件的高精度相机系统,能在传送带以最高10米/分钟的速度持续运转时,捕捉并定位每个零件。系统会根据每个零件的重心,确定最佳抓取点,将数据传输给机器人控制器,并将每个新的零件型号存储在上级可编程逻辑控制器(PLC)中。这种方式实现了与生产流程的无缝集成,无需人工干预,确保了生产线高效且可靠地运行。

客户应用

无需具备机器人专业知识即可实现智能自动化

借助这款开创性的上下料工作站,即便没有任何机器人操作经验的用户,也能享受到机床自动化带来的好处。其关键在于无需进行设置的流程,无需耗费时间进行编程。

TS2-100 SCARA机器人臂展达1000mm,Z轴行程长,能够移动到各个位置,在欧式托盘上进行码垛操作。该机器人还具备高动态性能、高精度和高可靠性,并且集成了换刀装置。正是这些特性,使得史陶比尔TS2-100成为了绝佳之选。

对于AI应用而言,该机器人的另一大优势在于史陶比尔CS9控制器的开放性。这为韦伯公司的程序员提供了多种选择,并且能够轻松连接所有标准的图像处理系统。

整套紧凑的HS-4-1000上下料系统重量仅约2.5吨,因此可以用叉车搬运,具备一定的移动性。这使用户能够根据需求,将该工作站对接至不同的加工机床。