成功案例

为下一个 100,000 小时做好准备

在令人印象深刻的 105,000 小时运行时间中,一台史陶比尔六轴机器人在一家奶酪工厂中充分展示了其卓越性能。经过 20 多年的持续运行后,一台全新的 TX2-90 接手了这项高要求的工作。

客户收益

  • 24/7 全天候运行的可靠六轴机器人
  • 高于平均水平的使用寿命
  • 在使用 21 年后,通过“即插即用式”方案完成更换
  • 碳足迹极低的可持续解决方案

任务

24/7 全天候循环的碎奶酪二次包装

在法国乳制品合作社 Sodiaal 的安纳西(Annecy)工厂,该厂生产享誉盛名的 Entremont 奶酪。一台史陶比尔RX90 六轴机器人在碎奶酪包装工位连续运行超过 100,000 小时。服役 20 多年后,它被 TX2-90 所取代。按同样寿命计算,新机器人将一直运行到 2045 年。

在 Sodiaal 安纳西工厂的 5 号生产线上,300 克装的 Entremont 碎奶酪袋以 24/7 全天候模式生产与包装。在生产线末端,一台史陶比尔六轴机器人负责将单个奶酪袋装入纸箱——每分钟 45 袋,每天合计 18 吨。这意味着该机器人每年处理 1440 万袋 300 克碎奶酪,总重量达 4,320 吨。在 RX90 极其可靠地执行该任务整整 21 年后,是时候进行更替了。

解决方案

简单决策:来自下一代的“无缝替换”方案

选择十分明确:Sodiaal 团队选择了 RX90 的后继机型 TX2-90。除了 RX90 优异的历史表现和史陶比尔售后团队的专业维护外,安装便利性也是关键因素。由于新旧机器人几乎尺寸相同,它可以无需对包装单元进行任何修改,直接集成到原有产线中,实现真正的“drop-in 替换”。

史陶比尔的专家在整个项目中为 Sodiaal 的 Entremont 工厂提供全程支持,包括机器人选型、安装以及对操作人员和维护团队的培训。系统集成由 Aurore Industrie 负责完成控制层面的集成。

客户使用情况

运营至 2045 年

这台新机器人目前已经累计了相当可观的运行小时数。它运行可靠,并且与其前代产品一样,完全满足客户的特定要求。而且,它也很有可能拥有超过平均水平的服役寿命。这是因为在 TX2 系列中,史陶比尔引入了大量以性能和可持续性为重点的创新技术。

TX2-90 采用史陶比尔自主研发的 JCS 驱动技术,其耐用性和精度均处于行业领先地位。这意味着实现超过 100,000 小时的运行寿命将更加容易。当然,这仍然需要时间来验证。如果这台机器人能像前一代一样达到同等寿命,它将在 2045 年仍持续运行。

了解更多我们的产品