QMC 122 电磁锁模系统

史陶比尔电磁锁模系统快速换模操作中具有诸多优势:非常安全效率较高且盈利能力极佳。

利用史陶比尔开发的 IMAG 技术,主动安全性、与操作者的交互性以及锁模力精确测量等一众创新功能得以实现。凭借先进的设计和在锁模及生产期间进行的多种检测,这些史陶比尔锁模解决方案大大地提高了生产力。

    应用

    50 至 4000 吨以及更大吨位注塑机上的锁模

    技术特性材质安全功能其他特性
    • 磁板厚度 (mm):52
    • 最高工作温度:100 °C (212°F)
    • 电源电压 (V):200 至 480(可根据要求提供其他电压)
    • 频率 (Hz):50 或 60
    • 磁板: 低碳钢
    • 电磁模块:铝镍钴和钕铁硼磁铁和铜片绕组

    QMC 解决方案集成众多的特性,可预见故障,减少停机时间。

     

    • 交互式控制面板在换模操作期间可以确认安全点;
    • 凭借 IMAG 技术,该系统能实时精确地控制锁模力。如果施加到模具上的力受损或不足,操作者将收到提醒;
    • IMAG-Editor 软件能够根据将要使用的注塑机来预先计算每个模具的锁模力。有了该信息,在生产之前就能够预见任何可能发生的问题。
    • 每块磁板都根据要安装在其上的注塑机而设计,而且也考虑了模具的存放;
    • IMAG 安全界面集成并显示来自注塑机的信号,符合 EUROMAP 70 和 SPI AN-145 标准;
    • 可以现场维护。
    相关产品

    您可能会感兴趣

    QMC 105 / 106 机械

    机械快速锁模系统可在液压和电气机器上方便快捷地更换工具,无论工具外轮廓如何。

    QMC 100 / 101 液压

    史陶比尔液压锁模系统可用于不同大小的注塑机。

    塑料行业

    适用于QMC应用的温度控制和液压回路、换模和锁模系统的快速接头。

    下载

    重置过滤器