QMC 100/101 液压锁模系统

结构紧凑且坚固:史陶比尔液压锁模系统适用于多款注塑机。即使是在苛刻的工作条件下,此系列锁模系统亦可满足快速自动更换工具的所有要求。液压锁模系列包括单动和双动两种形式。两种形式的锁模系统均可完美地集成到机器控制中。您的优势:所有制造商制造的所有规格的机器以及新装置和现有装置(改造)的装备时间最优化。

    应用

    • 注塑机
    • 压力机
    • 转盘式注塑机
    • 伸缩拉杆式注塑机
    • 测试单元

    产品系列概述

    QMC 100 液压锁模系统 - 单动

    锁紧元件经弹簧赋予锁紧力,然后由 160 bar 的压力以液压方式释放(通过单动液压缸释放)。

    • 锁模系统灵活方便,易于互换
    • 可在两侧连接液压供给装置
    • 配备防腐蚀罩壳
    • 易于替换的电感接近开关(用于探测活塞是否处于张紧/松弛位置)
    • 可以将接近开关安装在锁紧元件的左侧或右侧
    • 自锁式锁模活塞
    • 即使有压力损失,工具仍然保持锁紧状态

    QMC 101 液压锁模系统 - 双动

    锁紧元件由 80 bar 的液压压力锁紧,在 160 bar 时释放(通过双动液压缸锁紧和释放)。

    • 锁模系统灵活方便,易于互换
    • 可在两侧连接液压供给装置,亦可根据要求提供更多连接方式
    • 涂层罩壳
    • 用于探测活塞位置的电感接近开关(张紧/松弛)
    • 接近开关嵌入在侧面,易于互换
    • 自锁式锁模活塞
    • 压力损失时活塞位置不变
    • 锁紧压力件为淬火钢,直接将锁紧力垂直传递给工具背板
    材质选项
    • 锁模活塞由高合金钢制成,淬硬磨光
    • 锁模块由经表面处理的钢材制成
    • 密封件由丁腈橡胶/氟橡胶制成
    • 适用于钻孔图式符合 EUROMAP 2/3 和 11 或 SPI 标准要求的机器安装板
    • 工具背板要求无硬物、无削角或其他加工操作
    • 包含安装工具和接近开关连接线缆 M12

     

    QMC 100

    • 工作压力:释放压力 160 bar
    • 每个锁紧元件的锁紧力:2.5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 30 t
    • 工具背板锁模边缘容差可补偿最高 +/- 0.1 mm

     

    QMC 101

    • 工作压力:锁紧压力 80 bar,释放压力 160 bar
    • 每个锁紧元件的锁紧力:2.5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 35 t / 45 t / 50 t
    • 工具背板锁模边缘容差可补偿最高 0.3 mm
    • 松弛状态机械锁紧
    • 定制特殊尺寸
    • 适用于具有 T 形槽的机器锁模板的特殊设计
    • 用于高温应用的特殊款型
    • 选配外部液压装置
    • 不配备位置传感器
    相关产品

    您可能会感兴趣

    下载

    重置过滤器