奥地利  EN | DE
比利时  EN | FRNL
保加利亚 EN | BG
捷克共和国 | EN | CS
丹麦 EN
爱沙尼亚 EN
芬兰 EN

 

法国 EN | FR
德国 EN | DE
希腊 EN
匈牙利 EN | HU
意大利 EN | IT
卢森堡 | EN | FR
荷兰 | EN | NL

挪威 EN
波兰 EN | PL
葡萄牙 EN | PT
罗马尼亚EN | RO
塞尔维亚 EN | SR
斯洛伐克 | EN | SK
斯洛文尼亚 | EN | SL

西班牙 EN | ES
瑞典 EN
瑞士 EN | DE | FR
英国 | EN

阿根廷 EN
玻利维亚 EN
巴西 | EN | BR
智利 EN
哥伦比亚 | EN



 

厄瓜多尔 EN
墨西哥 EN
秘鲁 | EN
美国 | EN
委内瑞拉 | EN

孟加拉共和国 | EN
中国大陆 EN | 简体中文
中國香港EN | 繁體中文
印度 | EN
印度尼西亚 | EN | ID

以色列 | EN
日本 EN |日本語
巴基斯坦EN
新加坡EN
韩国 | EN | 한국어

 

中國臺灣 EN | 繁體中文
泰国 EN | TH
土耳其 | EN | TK
乌兹别克斯坦 EN | UZ
越南 EN | VN

澳大利亚 EN
埃及 | EN
摩洛哥 | EN
南非 | EN | FR

STANAG 3756 标准大流量接头 TTX

该系列基于 STANAG 3756标准的干式接头具最佳的大流量,无滴漏技术和圆盘阀设计,确保在连接和断开期间永久密封。模块化设计可实现最快速的维护,符合人体工程学的设计确保接头的易于操作性。史陶比尔的大流量连接器为各种工业和流体介质提供安全性和高效性。

 

应用

  • 货车、蓄水池、槽罐、槽罐车、轨道车、船舶的装载和卸载
  • 流体的传输和分配系统

  • 油和气

  • 离岸应用

  • 加注和排放罐

  • 测试台的主能源供应

技术参数流体材质
  • 公称直径 DN (mm):
    • TTX20-DN25 用于 DN 25 (1") 软管

    • TTX30- DN50 用于 DN 50 (2") 软管

    • TTX45-DN65 用于 DN 65 (2 ½") 软管

    • TTX60-DN80 用于 DN 80 (3") 软管

    • TTX65-DN100 用于 DN 100 (4") 软管

  • 最大允许压力 PS (bar)*: 25 (636 PSI)

全流体

  • 不锈钢或铝材质 

  • 保护环: 氟碳

  • 手柄:锻造铝

*根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

加注和排放

于加注和排放的连接。

下载

重置过滤器