奥地利  EN | DE
比利时  EN | FR
保加利亚 EN
捷克共和国 | EN | CS
丹麦 EN
爱沙尼亚 EN
芬兰 EN

 

法国 | FR
德国 | DE
希腊 EN
匈牙利 EN
意大利 EN | IT
卢森堡 | EN | FR
荷兰 | EN

挪威 EN
波兰 EN | PL
葡萄牙 EN
罗马尼亚EN
塞尔维亚 EN
斯洛伐克 | EN
斯洛文尼亚 | EN

西班牙 | ES
瑞典 EN
瑞士 | DE | FR
英国 | EN

阿根廷 EN
玻利维亚 EN
巴西 | EN
智利 EN
哥伦比亚 | EN



 

厄瓜多尔 EN
墨西哥 EN
秘鲁 | EN
美国 | EN
委内瑞拉 | EN

孟加拉共和国 | EN
中国大陆 | 简体中文
中國香港EN
印度 | EN
印度尼西亚 | EN

以色列 | EN
日本 | 日本語
巴基斯坦EN
新加坡EN
韩国 | EN

 

中國臺灣 EN
泰国 EN
土耳其 | EN | TR
乌兹别克斯坦 EN
越南 EN

澳大利亚 EN
埃及 | EN
摩洛哥 | ENFR
南非 | EN

最大负载达 55 kg

机器人工具快换系统 MPS 055

MPS 055 是一种多功能机器人工具快换系统,专为55 kg以下的小负载应用设计,还包括传输模块、工具支架和示教器。该系统采用紧凑型的模块化设计,可轻松定制多达 6 个模块,以满足介质、数据和电力传输要求。该系统具有十分优异的精度且重复精度高达 +/- 0.0015 mm,最大静态力矩为 106 Nm(Mx/My)和 145 Nm(Mz),最大动态力矩为 371 Nm(Mx/My)和 507 Nm(Mz)。机器人适配器法兰的节圆直径为 63mm,使其可与各种机器人和应用兼容。

传输模块、工具支架和示教器的设计便于集成和快速应用设置,使用户能够最大限度地提升系统功能和效率。此外,MPS 055 可在恶劣环境中工作,其工作压力范围为 0.45 - 1.0 MPa,工作温度范围为 0°C - +50°C。MPS 055 结合高度仅为 46 毫米,是一款功能强大且结构紧凑的工具快换系统,可为小负载应用提供高精度、多功能性和可靠性。

应用

  • 汽车制造
  • 电子产品制造
  • 食品和饮料生产
  • 医疗设备制造
  • 航空航天制造
  • 所有类型的装配线和物料搬运

重复精度:
+/- 0.0015 mm

最大负载:
up to 55 kg

最大静态力矩:
106 Nm

可安装模块数:
6

机器人工具快换系统--满足各种需求的模块化解决方案

无论您的项目具有个性化且全面的要求,还是需要一个快速的解决方案,史陶比尔一系列机器人工具快换系统都能凭借模块化产品理念迅速满足所有复杂需求

型号一览
 

MPS 055

最大负载

55 kg

最大静态力矩 (Mx/My)

106 Nm

最大静态力矩 (Mz)

145 Nm

最大动态力矩 (Mx/My)371 Nm
最大动态力矩 (Mz)507 Nm

气动钢珠锁紧

0.45 - 1.0 MPa

Operating temperature0 °C - +50 °C 

重复精度

+/- 0.0015 mm

高度(连接状态)

46 mm

"节圆直径 (PCD) 机器人适配法兰"

ISO 9409-1-63-4-M6

模块位置

6

模块和附件

传输模块

  • 气动和真空模块 FTM
  • 气动模块 ROK
  • 接地插针模块
  • 工具编码模块
  • 用于信号和数据传输的电气模块 M8/M12
  • 千兆Giga模块
  • RFID传输模块

停靠站

灵活性:采用单个组件系统,因此可以编译自己的个性化存储解决方案,
也可以轻松将其集成到现有系统中。
模块化:选择经过预配置的完整系统,
或是可以直接配合标准配置解决方案使用的
单个模块。
使用寿命:系统上部的浮动轴承可确保将工具
以最佳方式保持在下降位置。最大限度降低组件负载。
经济性:工具存储系统可作为垂直或 90° 旋转解决方案使用,用途广泛。
工艺可靠性:机械固定装置,可根据落下工具的定位和受力情况调整固定力。系统可选配集成传感器,用于状态指示。

编程支持

  • 校准示教工具可轻松安装
  • 便捷地确定对接位置
  • 定位准确,快速,而且使用寿命长
  • 无需其他额外软件

Safety+

人员和设备的 安全优势

下载

重置过滤器

更多见解

与我们的团队

取得联系