光伏直流连接
单轴跟踪器应用

应用实践

将光伏直流连接器集成到单轴跟踪器应用中

太阳能单轴跟踪系统通过全天自动调整光伏电池板的方向,有效地帮助优化太阳能的捕获。

与固定太阳能电池板不同,单轴跟踪器围绕单轴旋转,以跟踪太阳从东到西的路径。这种动态调整提高了太阳能装置的效率和能量输出。单轴跟踪系统广泛应用于大型太阳能发电场和公用事业规模的光伏电站,在这些地方,最大限度地提高能源产量至关重要,特别是在太阳辐照度高的地区。

将光伏直流连接器集成到单轴跟踪器系统中需要考虑什么

光伏直流连接器是传输收集到的太阳能的关键部件。他们负责建立太阳能发电厂可靠、安全和持久的性能。

单轴跟踪系统的动态调整对光伏直流连接器的安装提出了挑战。这些运动会在连接部件(如电线和连接器)上产生机械应力。因此,对于这些适用领域,应考虑几项规定。


挑战和解决方案

应用

 

具体看哪里:

  • 主要位于行的末尾和/或跟踪器表之间。
  • 柔韧性有限的低绞线导体

挑战

 

机械载荷会对连接解决方案产生应力:

  • 固定不充分的连接器可能会受到周期性机械负载和运动的影响,从而导致微动或接触面过度磨损。这可能导致预期寿命缩短和过早失效,给光伏资产带来重大风险。
  • 应保护光伏连接器免受动态运动和机械应力的影响,例如通过使用适当的电线管理安装技术,光伏跟踪器系统的移动组件引起的运动和机械应力。

任何此类相对运动都可能导致电触点本身加速恶化,产生更多热量,从而导致更高的温度并可能缩短连接器的预期寿命。较大、更硬的导线(通常用于大功率光伏组件的 eBOS 应用)比更小、更灵活的导线更容易引起这种相对运动。


溶液

 

请遵循组装说明的所有说明,并特别注意以下几点:

连接器的机械隔离
将光伏连接器集成到需要机械负载的应用中时,请确保连接器与静态和动态机械负载(例如:应变、弯曲负载、扭转和平移运动)进行适当固定和解耦。

连接器放置
将连接器放置在没有发生机械移动的区域。例如,不要在直流集合和行尾之间安装不固定的连接器,以便连接器作为动态移动布线部分的一部分自由悬挂。

选择柔性导体
在不断移动的区域(通常是行的末端和跟踪台之间)使用高度灵活的光伏导体。请务必遵循此类导体的具体组装和安装说明以及指南。

最佳做法
遵循光伏连接器随附的组装说明以及系统集成建议、产品指南和所有其他产品信息中所述的电线管理和连接器系统集成的最佳实践。

 

安装说明中描述的应力消除措施旨在将电触点与安装或外部因素引起和引起的任何可能的静态或动态负载机械分离,以防止电触点的相对移动。

如何正确固定光伏连接器的示例

这些插图提供了一些最佳实践示例,说明如何通过将光伏连接器与跟踪器系统引起的机械运动隔离来正确固定光伏连接器。

在最终应用期间(即在其最终使用中),必须验证光伏连接器在光伏系统中的正确集成。

扭矩管的固定方法示例

与汇流箱连接处的固定方法示例

与汇流箱连接处的固定方法示例


光伏系统相关内容

增值服务

史陶比尔提供一系列服务,以降低光伏项目的 LCOE,并最大限度地提高太阳能电站的投资回报率。

 

培训和教育产品

史陶比尔分享其关于如何提高太阳能装置安全性的知识。更新知识将提高光伏电站的安全性。
 

史陶比尔光伏门户

凭借广泛的专业知识,史陶比尔是您在耐用光伏系统方面的合作伙伴,提供专家服务、优质产品和熟练的建议。