30 年
光伏连接。
指望它。

30 年 的 连 接 助 力 永 续 变 革

我们标志着 可插拔光伏直流连接器问世 30 周年。 经 过 实 际 验 证 , 经 久 耐 用 。在一个以规模、速度和长生命周期为定义的行业中,可靠的连接不是可选的。它们是必不可少的。与我们一起庆祝他们在实现安全和可持续的太阳能增长方面所发挥的作用。

可靠的太阳能需求

指望它。

详细了解最可靠的光伏直流连接器背后的专业知识。

工程可靠性。在现场记录。为未来做好准备。

三十年的工程、人员和责任感,打造了世界上最值得信赖的光伏直流连接。

我们将清洁能源与日常生活联系起来:可靠、负责任和大规模地连接起来。

在光伏领域,一个很小的连接就可以设定整个电站的风险状况。你需要你可以证明的可靠性。 三十年来,我们一直专注于 可靠性、技术治理、连续性和创新 ,这些都有助于塑造太阳能增长。

与我们一起庆祝光伏行业取得的独特成就。

30 年的可插拔直流连接代表着什么

首先,我们围绕着一个原则构建了 MC3,然后是 MC4 及其整个产品组合:在 关键连接上不妥协

我们的方法将长期的现场证据与面向未来的设计以及使质量在全球范围内可重复的人员和流程相结合。 


30 年是您可以信赖的记录。

MC4 所代表的不仅仅是一个产品:它代表着工程可靠性、背后的专家、设计和执行中蕴含的全球信任和责任。 


如何使可靠性具有可重复性

个 环 节 都 可 靠 : 可 靠 性 是 通 过 材 料 、 接 触 技 术 、 测 试 、 文 录 和 受 控 的 执 行 来 设 计 的 。 

背后的专家: 工程专业知识、贴近客户、本地支持和培训,使质量在任何地方都可重复。 

全 球 信 赖 : 在 设 计 、 采 源 和 支 持 方面 的 一 致 供 应 、 标 准 明 晰 、 长 期 连 续 。

设计负责:将责任融入产品和执行中,支持在实际条件下的安全工作和可靠的性能

在即将举行的贸易展上与我们一起庆祝

我们将在选定的贸易展览会上纪念 30 周年的里程碑
日期和地点将在确认后在此处公布。

SNEC上海
6 月 3 日至 5 日

Intersolar Europe,慕尼黑
6 月 23 日至 25 日


泰国亚洲可持续发展周
7 月 1 日至 3 日

 Intersolar South America
8 月 25 日至 27 日

Intersolar  中东
9 月 1 日至 3 日

智慧能源论坛CZ
10 月 14 日至 15 日


印度可再生能源博览会
10 月 22 日至 26 日

RE+, 美国
11月16日至19日

Genera, 西班牙
11月24日至26日

Energaia, 法国
De 9 - 10- 19


探索我们整个光伏价值链的解决方案

史陶比尔光伏门户

史 陶 比 尔 凭 借 广 泛 的 专 业 知 识 , 是 您 在 耐用 光 伏 系 统 方 面 的 合 作 伙 伴 , 为 您 提 供 专 业 服 务 、 优 质 产 品 和 精 湛 的 建 议 。

eBOS产品组合

浏览光伏供应链中适用于任何类型应用的全面eBOS产品组合。