2026 年 6 月 3 日至 5 日,SNEC 第十九届(2026)国际太阳能光伏与智慧能源&储能及电池技术与装备大会暨展览会将在上海国家会展中心拉开帷幕。史陶比尔电连接器将携手史陶比尔机器人亮相 8.2馆 E660 展台,集中展示面向可再生能源应用的电连接与自动化解决方案,助力光伏与储能系统实现更高效、更安全、更可靠的运行。
行业标杆,光伏系统连接的安心之选
自1996年推出首款光伏连接器以来,史陶比尔深耕光伏行业三十载,始终以可靠品质成为光储连接的安心之选。细节决定光伏电站的盈利能力。史陶比尔原版MC4系列连接器采用MULTILAM表带触指技术,拥有超低接触电阻,能够减少不必要且代价高昂的系统停机,是光伏系统连接的安心之选。本次展会,您可在现场近距离了解原版MC4系列连接器及其配套安装工具,全面体验高效、可靠的连接解决方案。
本届SNEC,我们将在现场重磅首发史陶比尔全新储能连接器 BCC-Evo,同样搭载MULTILAM表带触指技术,具备更低温升表现,实现长期安全可靠运行;在相同电流负载条件下,可匹配更细电缆,进一步降低总体拥有成本。新品还具备防触摸保护及正负极防呆结构,使安装操作更加灵活、安全,为光储系统全生命周期保驾护航。
卓越性能,专为光伏应用研发的机器人
史陶比尔机器人将重点展示面向光伏制造关键工艺的两大机器人应用。针对电池片高速上下料,TS2‑40 SCARA机器人通过双机单抓方案实现最高9000片/小时产能,电池片露白控制在0.1 mm以内,保障高一致性与高良率;在高精度工艺环节,TX2‑90六轴机器人 PECVD石墨舟高速插片应用,结合JCS减速器与JCM驱动系统,高速与高刚性,将在复杂节拍下依然保持稳定运行与可预测产出,助力产线提质增效。
史陶比尔TS2、TX2机器人全系列产品通过 UL、CE 等国际认证,并符合 SIL 3–PL e 安全等级标准,可满足光伏行业高节拍、连续化生产环境下对稳定性与安全性的严苛要求。同时,史陶比尔在全球多个工业国家和地区设有本地技术支持与售后服务团队,可为光伏设备企业拓展北美、欧洲及东南亚等海外市场提供长期、本地化支持,助力客户加快全球业务布局。
技术沙龙专题直播
展会期间,史陶比尔将携手光伏与储能领域的行业机构及合作伙伴,在SNEC 现场举办两场专场技术沙龙,并通过史陶比尔官方微信视频号同步直播。
安全为基 质护未来
在产品质量波动、设备失效及复杂环境等多重因素影响下,光伏电站安全挑战日益凸显。史陶比尔将联合CPVT、爱旭及正泰智维,探讨如何强化风险管理与系统安全,提升电站本质安全水平。
👉扫描右侧二维码预约
史陶比尔储能连接器新品发布
随着电网侧和用户侧储能需求持续增长,储能系统安全与可靠性成为行业关键关注点。史陶比尔将携手中关村储能产业技术联盟、UL Solutions及厦门新能安,围绕储能标准与技术趋势展开深入交流,共同推动储能行业高质量发展。
👉扫描右侧二维码预约
期待与您相约 8.2H-E660 展位,深入体验前沿技术,共同探索光伏储能产业的无限可能。
史陶比尔电连接器 & 史陶比尔机器人
📅 展会时间:2026 年 6 月 3 日–5 日
📌 展会地点:上海国家会展中心
📍 展位号:8.2 馆 E660