服务全球顶尖光伏制造商的战略合作伙伴

直流连接解决方案的长期伙伴

以可靠光伏连接技术,赋能可持续成功

需要定制化解决方案?

我们提供按需设计的工程定制服务,精准匹配您的需求,优化项目流程。

市场领先的光伏连接器
自问世以来始终引领行业标杆

 

超30年光伏行业积淀
专业经验无可匹敌

经认证制造商
严苛测试标准远超常规

卓越品质
保障长期可靠运行

为什么选择史陶比尔作为您的合作伙伴?

我们提供量身定制的解决方案,为您的产品增值赋能。通过我们的高品质部件与服务,助力您的业务持续发展。作为值得信赖的合作伙伴,我们不仅能满足您所有的产品定制需求,更将全程为您提供专业支持。

30余年来,史陶比尔始终以原版 MC4光伏连接器树立光伏行业连接标杆。我们可靠的产品解决方案是技术基石,确保您的光伏系统安全持久运行。您还将受益于我们经验丰富的服务支持团队,确保每个环节顺畅无虞,为您和您的客户带来安心体验。

原版 MC4 产品系列,覆盖组件、逆变器、MLPE、跟踪系统、汇流箱与储能系统(BESS)全场景应用

可再生能源制造商 PVmodule
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

电缆连接器

通过使用史陶比尔原版 MC4 和 MC4-Evo 2 连接器,有效降低光伏系统的功率损耗、停机时间、维护成本及火灾风险。专利 MULTILAM 表带触指技术确保长期可靠运行和极低的接触电阻。

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

面板插座

MC4 和 MC4-Evo 2 面板插座可通过螺纹直接安装,是将 MC4 或 MC4-Evo 2 电缆连接器作为组串输入连接到逆变器或 MLPE 设备的理想解决方案。

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

In-line Fuse

史陶比尔提供理想的光伏系统保险丝产品,具备能量损耗低、发热量小、外壳坚固等特点,并与原版MC4 连接器完美配合,保障系统安全稳定。

Product image with MC4-Evo-stor panel receptacle connectors
cancel-white

储能连接器

我们的储能连接器产品组合用于将逆变器的直流侧连接到 BESS。原版 MC4-Evo stor 凭借其成熟可靠的性能表现,能够无缝连接至逆变器直流侧,确保系统高效运行。其 45° 扭曲插接面独特地防止了与光伏组串连接器不匹配,确保安全可靠的储能连接。

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

分支连接器

MC4 分支连接器易于安装,无需压接或扭力。与 MC4 和 MC4-Evo 2 连接器配接兼容,适用于串的并联或串行-并联连接。额定电压为 DC 1500 V,符合 UL 6703 标准。


全球唯一原版MC4光伏连接器

原版 MC4 光伏连接器由史陶比尔工程专家团队30多年前在瑞士自主研发设计,至今仍是全球光伏领域标杆产品。作为全球装机量最高的光伏连接器,MC4凭借持续的技术创新与卓越品质,不断刷新行业标准。

史陶比尔连接器秉承瑞士精密制造工艺,为户用至大型光伏电站提供卓越的效能与持久可靠性。选择原装正品,确保您的光伏系统安全稳定运行。


按订单设计解决方案,满足您的专属需求


成功案例

让客户见证激发您的灵感。探索全球行业伙伴如何受益于我们的专业知识。

阅读更多


光伏部件与制造相关内容

为您创造真正的价值

凭借深厚的工程专业知识、全面的制造经验与敏捷的服务理念,我们作为您值得信赖的合作伙伴,致力于为您创造持续价值。

用于光伏电池与组件制造的机器人解决方案

史陶比尔提供四六轴全系列机器人自动化解决方案,专为光伏电池与组件制造的特殊需求而设计。探索我们的机光伏器人解决方案,助力提升效率与品质。

互插

掌握优化光伏系统的关键知识,避免因组件交叉连接而导致的技术故障。