关于我们 新闻资讯 加入我们
通过使用原版MC4 和 MC4 Evo 2 光伏连接器,可降低您光伏系统的功率损失、停机时间、维修时间和火灾风险。独特的 MULTILAM 表带触指技术保证了整个产品寿命内出色的长期可靠性及低接触电阻。
MC4 产品及电缆安装选择器
带有“原装 MC4 选择器”应用程序,您可以轻松选择:
通过使用原版MC4 和 MC4 Evo 2 连接器,可降低您光伏系统的功率损失、停机时间、维修时间和火灾风险。独特的 MULTILAM 表带触指技术保证了整个产品寿命内出色的长期可靠性及低接触电阻。
原版 MC4-Evo 1 连接器经认证适用于直流1500 V (IEC) 应用。它采用可靠且成熟的 MULTILAM 电连接技术,可实现长期稳定表现,且绝缘外壳和螺母具有高耐化学性。
原版MC4-Evo 2 即使在恶劣环境下也能保证高性能表现。此外,它还结合了适用于 DC PV 连接器的同类最佳功能,例如: - DC 1500 V 认证(TUV/UL/JET) - 最大额定电流 69 A - 盐雾试验和耐氨试验
原版MC4-Evo ready 是一款免压接连接器,通过IEC认证,额定电流为30A,额定电压为DC 1500V。可与史陶比尔原版MC4系列产品互配使用。
原版 MC4-Evo 2000 经认证,适用于电压高达直流 2000V 的应用场景