Les Tissages de Charlieu s’engagent pour le développement durable

Les Tissages de Charlieu (LTC) ont été créés en 1902 sur un territoire accueillant les tisserands depuis le Moyen-Âge. L’entreprise perpétue le savoir-faire du tissage Jacquard tout en démontrant jour après jours que le développement de l’industrie française peut rimer avec accessibilité, éco-responsabilité, épanouissement de l’être humain, décarbonation et respect de l’environnement. LTC a choisi Stäubli comme partenaire pour soutenir sa démarche et son engagement.

Le défi

Les Tissages de Charlieu ont pour objectif de démontrer l'efficacité et la rentabilité du développement durable dans l’industrie textile. L’entreprise s’engage à la fois pour l’humain, l’environnement et l’économie. Les textiles produits par Les Tissages de Charlieu sont tissés en France et respectent les règles sociales et environnementales de l'Union Européenne et de la France, ce qui les classe parmi les textiles les plus propres de la planète.

Parmi les démarches engagées pour porter leurs valeurs, il leur faut trouver des partenaires leur offrant des solutions pérennes, robustes, réduisant au maximum leur consommation d’énergie.

Avantages pour le clients

  • Tissage précis et de haute qualité
  • Permet la réalisation de designs pointus et le traitement de tissus complexes
  • Pérenne et fiable : entretien facile pour une production optimale
  • Rendement énergétique supérieur pour une consommation d'énergie réduite de 30%
  • Plus de 98% de potentiel de recyclage pour la machine Jacquard SX PRO et ses modules.

La solution

  • L’entreprise de tissage a opté pour l’installation de 40 machines Jacquard SX PRO pour répondre à sa stratégie ESG (Environnement, Social et de Gouvernance). La SX PRO répond aux besoins de LTC :
  • Réduction de 30% de la consommation d’énergie face aux modèles des générations précédentes
  • Robustesse : les machines Jacquard Stäubli sont réputées pour leur fiabilité leur permettant de traverser les décennies malgré une utilisation continue.
  • Durabilité : l’entretien de la SX PRO est facile. Son design épuré permet des réparations facilitées. Les pièces détachées sont disponibles sur demandes et les mêmes que les pièces d’origine.
  • Flexibilité : la machine Jacquard nouvelle génération s’adapte à un grand nombre de fibres. Elle va majoritairement tisser des fils recyclés issus de l’économie circulaire.

Des solutions pour tous les types d’applications