Exposition

Dhakatex, Bangladesh
Salon international des machines textiles et de l'habillement de Dhaka


Dhakatex – Soutenir l’évolution de l’industrie textile du Bangladesh

DHAKATEX – Dhaka International Textile & Garment Machinery Exhibition – est une foire textile clé réunissant des usines de tissage, des spécialistes de la production et des fournisseurs de technologies axés sur l’amélioration des performances de fabrication. L’événement met en avant des solutions et des équipements fiables conçus pour garantir des processus stables, une qualité constante des tissus et une efficacité optimisée des machines.

Dans un contexte où la fiabilité de la production et le contrôle opérationnel sont essentiels, DHAKA TEX fournit une plate-forme pertinente pour relever les défis pratiques de la préparation des fils de chaîne et de l'ouverture de la foule. Il offre aux fabricants la possibilité d’explorer des technologies éprouvées, de rationaliser les flux de travail et d’assurer des performances constantes à toutes les étapes de la production textile.

Découvrez DHAKA TEX, un salon textile clé au Bangladesh, qui rassemble des solutions de production efficaces - de la préparation de la chaîne aux systèmes de formation de la foule fiables avec les ratières, les mécaniques d'armures à cames et les Jacquards.

 

🗓 Prochaine édition : 2027

📍International Convention City Bashundhara (ICCB)
🌍Purbachal Expy, Dhaka, Bangladesh

 

4 jours consacrés à la performance de production, aux solutions pratiques et à l’échange industriel, dans l’un des environnements de fabrication textile le plus dynamique au monde.

Bangladesh : un environnement textile sensible aux coûts et en pleine structuration

Le Bangladesh s’est imposé comme une base pour la fabrication textile hautement compétitive, façonnée par une forte pression sur les coûts et une organisation industrielle en évolution rapide. Le marché se caractérise par :

  • Une forte compétitivité des prix nécessitant une maîtrise stricte des coûts de production
  • Une forte dépendance à l’égard d’une production continue à grande échelle avec des interruptions de processus limitées
  • Une structuration continue du tissage et de la préparation de la chaîne pour améliorer l’autonomie de production
  • Une demande de machines simples, fiables et faciles à utiliser en raison de la variabilité de la main-d’œuvre
  • Un accent croissant sur la réduction des temps d’arrêt et la garantie d’un rendement constant de la structure

Pour rester compétitives, les usines de tissage du Bangladesh s’appuient sur des machines robustes et conviviales qui garantissent un fonctionnement stable, minimisent les arrêts et offrent des performances constantes dans des conditions de production quotidiennes exigeantes.

Participation de Stäubli à Dhakatex

Stäubli Textile soutient les usines de tissage au Bangladesh en leur fournissant des solutions fiables conçues pour garantir des processus de production stables, une qualité constante des tissus et des performances efficaces des machines. À Dhakatex, Stäubli présente son savoir-faire sur l’ensemble du processus de tissage, des systèmes de préparation de la chaîne au tissage de cadres en passant par les technologies Jacquard.

Grâce à des échanges techniques directs, des discussions sur site et une assistance client, Stäubli travaille aux côtés des fabricants de textiles pour relever les principaux défis opérationnels tels que la stabilité des processus, la réduction des arrêts de machines et la facilité d’utilisation dans des environnements de production exigeants.

En participant à Dhakatex, Stäubli confirme son engagement à soutenir les producteurs de textiles au Bangladesh avec des technologies éprouvées, une fiabilité à long terme et des solutions adaptées aux réalités de la production quotidienne.

Pourquoi les fabricants de textiles bangladais choisissent Stäubli

Efficacité dans des conditions sensibles aux coûts

Dans un environnement très concurrentiel, la maîtrise des coûts d’exploitation est essentielle. Les technologies Stäubli sont conçues pour réduire les arrêts inutiles, optimiser l’efficacité du flux de travail et permettre une production constante avec une consommation minimale de ressources.

Performances fiables pour les tissus à grand volume

La production au Bangladesh est largement basée sur le coton et les tissus tissés standard fabriqués à grande échelle. Les machines Stäubli garantissent des performances précises et reproductibles, en maintenant une qualité de tissu constante sur les cycles de production longs et exigeants.

Facilité d’utilisation dans les environnements de production dynamiques

Avec l’évolution des conditions de main-d’œuvre, la facilité d’utilisation est essentielle. Les équipements Stäubli sont conçus pour une manipulation rapide, des réglages simplifiés et une formation efficace des opérateurs, afin d’aider les ateliers à maintenir leurs performances, quelle que soit l’expérience de l’opérateur.

Assistance à proximité des opérations de production

Stäubli fournit une assistance technique directe, des formations et des solutions de service adaptées aux besoins des clients. De l’installation à la maintenance, cette proximité permet d’assurer un fonctionnement fiable, des temps d’arrêt réduits et des performances à long terme.

La présence textile de Stäubli au Bangladesh

Le Bangladesh est un marché important pour Stäubli Textile, où le Groupe soutient les usines de tissage grâce à une expertise technique dédiée et à une étroite collaboration avec ses clients. Grâce à sa présence dans la région, Stäubli assure un support réactif et maintient des standards élevés de performance et de fiabilité sur l’ensemble des équipements installés.

Stäubli s’appuie sur des ressources de service locales combinées à une expertise mondiale pour accompagner ses clients tout au long du cycle de vie des équipements. L’assistance technique, la formation des opérateurs et les interactions régulières sur site permettent un alignement étroit avec les besoins de production, garantissant un fonctionnement efficace de la machine et des performances à long terme dans des conditions exigeantes.

Adaptabilité, précision et haute productibilité

Un service client local réactif

Pièces de rechange d’origine

Services numériques disponibles 24h/24 et 7j/7

D’autres événements majeurs où vous pourrez nous rencontrer