Allemagne | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR
Bulgarie | EN
Danemark EN
Espagne | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | FR
GrèceEN
Hongrie | EN
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN
Pologne | EN | PL
Portugal | EN
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN

Slovaquie | EN
Slovénie | EN
Suède | EN
Suisse | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | 简体中文
Corée du Sud | EN
Hong Kong SAREN
Inde | EN

Indonésie | EN
IsraëlEN
Japon | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thaïlande | EN
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Machine Jacquard N4L PRO pour lisières parlantes

La nouvelle génération de machines Jacquard pour inscription tissées, la N4L PRO, apporte une véritable valeur ajoutée aux tissus de première qualité en permettant de tisser le nom de la marque dans les lisières, se protégeant ainsi contre la contrefaçon.

La machine Jacquard N4L PRO à haute performance est particulièrement adaptée pour tisser des inscriptions personnalisées sur les lisières et sur les tissus des vêtements de marque avec de la laine ou du coton.

AVANTAGES
  • Conception robuste, étanche à la poussière et ergonomique, assurant une stabilité et une machine sans vibration
  • Grande adaptabilité à la largeur du tissage
  • Nouveau connecteur Mini-Quick (en instance de brevet) facilitant le colletage et le décolletage du harnais
  • Contrôleur TC8N convivial avec écran tactile intuitif et une toute nouvelle conception mécatronique améliorant la stabilité de la transmission de signaux
  • Maintenance considérablement réduite et entretien facile

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

N4L PRO

Domaine d’application

Machines à tisser à lances, projectiles, jet d’air et métier à navette

Types de tissus

Lisières parlantes et inscriptions tissées pour tous les tissus plats, tissus éponges et tissus techniques

Principe de fonctionnement

Machine Jacquard à double lève, pas ouvert, mouvement par bielle, foule parallèle

Entraînement

Entraînement par un servo-moteur indépendant

Commande électroniqueContrôleur indépendant TC8N synchronisé avec la machine à tisser
Formats disponibles*80 ou 128 crochets
ModulesMX PRO

* Formats supérieurs par assemblage de plusieurs machines

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…