Allemagne | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR
Bulgarie | EN
Danemark EN
Espagne | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | FR
GrèceEN
Hongrie | EN
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN
Pologne | EN | PL
Portugal | EN
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN

Slovaquie | EN
Slovénie | EN
Suède | EN
Suisse | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | 简体中文
Corée du Sud | EN
Hong Kong SAREN
Inde | EN

Indonésie | EN
IsraëlEN
Japon | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thaïlande | EN
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Changeur d’outils pour robots | Charge utile jusqu’à 2500 kg

Le systèmes de changement automatique d’outils MPS 631, 1530 et 2531 est la réponse parfaite à la demande d’un grand nombre d’industries pour une solution présentant une flexibilité maximale. Le nouveau changeur d'outils est destiné à des applications avec des technologies de production différentes qui dépendent de la connexion d'autant de modules de transmission que possible.

Grâce à la conception structurelle de pointe, les modules peuvent être montés dans le changeur d'outils à l’aide du grand nombre d’emplacements pour module et ils occupent ainsi un espace minimum. Avec le MPS 631, 1530 et 2531,  les utilisateurs peuvent profiter d’un degré élevé de liberté constructive.

APPLICATIONS

  • Rivetage
  • Préhension/manipulation
  • Soudage par points
  • Soudage de goujons
  • Rabattage au rouleau
  • Collage
  • Montage ajusté
  • Applications spéciales sur demande

DOMAINES D’APPLICATION

Tous les secteurs industriels, en particulier la construction automobile, aéronautique et spatiale, ainsi que l’industrie nucléaire.

Ferrage des caisses avec des technologies d'assemblage modernes

L'utilisation de technologies avancées pour l'assemblage moderne des voitures requiert des changeurs d'outils modulaires de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 MPS 631MPS 631SMPS 1530MPS 2531
Charge utile max.

630 kg

630 kg

1,530 kg

2,500 kg
Couple statique max.(Mx/My)

3,200 Nm

5,000 Nm

12,500 Nm

33,500 Nm
Couple statique max. (Mz)

3,200 Nm

5,000 Nm

12,500 Nm

44,500 Nm
Couple dynamique max.(Mx/My)

11,200 Nm

17,500 Nm

43,750 Nm

66,000 Nm
Couple dynamique max. (Mz)

11,200 Nm

17,500 Nm

43,750 Nm

110,000 Nm
Pression de service

0.45 - 1.2 MPa

0.45 - 1.2 MPa

0.45 - 1.2 MPa

0.5 - 1.0 Mpa

Température de fonctionnement+5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C
Répétabilité

+/- 0.01 mm

+/- 0.01 mm

+/- 0.01 mm

+/- 0.01 mm
Hauteur (couplé)

100 mm

100 mm

100 mm

110 mm
Diamètre du cercle primitif (PCD) bride d’adaptateur du robot

ISO 9409-1-160-11-M10 / ISO 9409-1-160-11-M12

ISO 9409-1-160-11-M10 / ISO 9409-1-160-11-M12

ISO 9409-1-200-6-M12 / ISO 9409-1-200-16-M16

ISO 9409-1-315-16-M16
Emplacements du module

5 to 10

5 to 10

10 to 20

MODULES ET ACCESSOIRES

Modules de transfert

  • Modules électriques pour la transmission des signaux et des servocommandes
  • Modules de transmission pour le codage des outils
  • Modules de transmission pour les circuits de liquides, les circuits pneumatiques et de vide
  • Modules de circuit primaire pour la transmission du courant de soudage
  • Module bus IDA intégré pour la surveillance de l’état
  • Modules de broche de terre pour le blindage et la mise à la terre
  • Modules de sécurité de blocage actif de niveau de performance d, catégorie 3
  • Modules PERSONNALISÉS pour le transfert de matériau, les signaux optiques et autres modules à la demande

Support à outils

  • Système de stockage flexible et robuste
  • Déploiement vertical ou horizontal
  • Stations de dépose standard ou personnalisables selon les besoins du client
  • Possibilité d’intégration avec le système de contrôle du site
  • Couvercle de protection en option pour les environnements rigoureux
  • Capteurs supplémentaires en option

Dispositif d'aide au réglage et à la programmation

  • Installation facile du dispositif d’aide au réglage par un simple clic.
  • Détermination rapide et aisée de la position de connexion.
  • La précision du positionnement garantit la durabilité, la fiabilité et la rapidité des opérations de dépose.
  • Aucun logiciel supplémentaire n’est requis.
Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres