FONDERIE

Découvrez des solutions de connexion avancées pour les processus de moulage sous pression

Solutions innovantes pour les applications de moulage sous pression

Prenez contact avec notre équipe

Obtenez plus d’informations sur nos processus de moulage sous pression.

Stäubli soutient les fabricants dans leurs processus de production avec une large gamme de produits visant à réduire les coûts de fabrication, la taille des lots ainsi que les niveaux de stock. Nos solutions facilitent les démarrages de production et améliorent la réactivité, essentielle pour nos clients.

Comment les solutions de connexion Stäubli optimisent chaque étape du moulage sous pression

Les raccords rapides, les multi-raccords et les changeurs d’outils pour robots améliorent vos performances, votre productivité et votre sécurité.

3D model of an industrial robotic arm operating within a foundry setting, working on a conveyor system alongside casting components, illustrating automation in manufacturing processes.
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Close-up view of industrial multi-coupling equipment featuring multiple connection ports and a handle mechanism, used for efficient fluid or power transfer.
cancel-white

Extracteur de noyaux

Les matériaux robustes et les systèmes de verrouillage de Stäubli constituent des solutions de connexion pour les applications exigeantes à haute pression et à haute température.

robot-tool-changer-mps-631-ref2-tim
cancel-white

Solutions de changement d’outils robotisé

Les systèmes de changeur d’outils Stäubli offrent une gamme complète d’options pour les robots et les applications avec des charges utiles allant jusqu’à 2 500 kg.

Teaser with high temperature manual plate HTM
cancel-white

Contrôle de la température du moule

Qu’il s’agisse de raccords rapides ou de plaques multi-connexions, Stäubli excelle dans les applications de gestion de la température des moules.

quick-coupling-rbe-push-button-him-2x
cancel-white

Vide

Les raccords rapides de Stäubli garantissent l’intégrité et un écoulement optimal dans des conditions difficiles.

ucp multicouplings die casting jet cooling
cancel-white

Refroidissement par jet

Améliorez le refroidissement par jet dans les espaces restreints avec les multi-coupleurs UCP de Stäubli pour un contrôle optimal de la température HPDC.

Découvrez notre gamme complète de solutions pour le moulage sous pression

Explorez une gamme complète de solutions pour le moulage sous pression conçues pour améliorer les performances et la fiabilité : des multi-raccords multiples pour le refroidissement, l’hydraulique et le contrôle de la température, mais aussi des raccords rapides pour le vide et des changeurs d’outils pour la manutention robotisée. Chaque produit est conçu pour répondre aux exigences de la construction automobile haute performance.

Production complète de pièces métalliques

Stäubli propose des solutions de connexion et d’automatisation avancées, adaptées aux principaux processus de production de pièces métalliques de l’industrie automobile. Qu’il s’agisse d’optimiser les opérations d’emboutissage, d’améliorer les performances de moulage sous pression ou de rationaliser la fabrication RTM et composite, nos technologies offrent précision, vitesse et fiabilité à chaque étape.

Obtenir des documentations

Profitez de notre expertise en moulage sous pression en téléchargeant nos brochures.