Allemagne | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR
Bulgarie | EN
Danemark EN
Espagne | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | FR
GrèceEN
Hongrie | EN
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN
Pologne | EN | PL
Portugal | EN
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN

Slovaquie | EN
Slovénie | EN
Suède | EN
Suisse | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | 简体中文
Corée du Sud | EN
Hong Kong SAREN
Inde | EN

Indonésie | EN
IsraëlEN
Japon | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thaïlande | EN
Turquie | EN | TR
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Fiches ACR...-4...-39

Fiches à lamelles Ø 4 mm droites, destinées à la confection de cordons de mesure.
Raccordement à sertir.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

 

64.2052-*

ACR10-4N-39

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Ni

64.2053-*

ACR10-4A-39

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Au

64.2054-*ACR25-4N-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

max. Ø 3.9 mm    .2.5 mm²

Ni
64.2055-*ACR25-4A-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

max. Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.