Allemagne | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR
Bulgarie | EN
Danemark EN
Espagne | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | FR
GrèceEN
Hongrie | EN
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN
Pologne | EN | PL
Portugal | EN
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN

Slovaquie | EN
Slovénie | EN
Suède | EN
Suisse | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | 简体中文
Corée du Sud | EN
Hong Kong SAREN
Inde | EN

Indonésie | EN
IsraëlEN
Japon | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thaïlande | EN
Turquie | EN | TR
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

ADAPTATEUR À COSSE À FOURCHE B4-I/K



En laiton, pour un montage fixe, p. ex. sur des bornes à vis. Équipé, dans le corps isolant d’une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

 

23.5065-*

B4-I/K

1000 V, CAT II / 32 A

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.