TIEPRO Webketten-Knüpfanlage

Die Webketten-Knüpfanlage TIEPRO eignet sich für den universellen Einsatz mit Standard-Kettgarnen in allen Webereien. Sie verfügt über ein neuartiges Garnseparierprinzip ohne Verwendung von Abteilnadeln und ist deshalb besonders wirtschaftlich. TIEPRO knüpft Kettfadenschichten mit und ohne 1:1 Fadenkreuz autonom, effizient, schnell und weitgehend fehlerfrei.

    EXPERTENGESPRÄCH

    TIEPRO – das Must-have für effizientes Kettknüpfen

    Machen Sie sich selbst ein Bild von den vielen Vorteilen. Die Ihnen die TIEPRO bietet. Hier sehen Sie ein informatives Gespräch, das wir mit Herrn Bolzin, einem langjährig erfahrenen Kettknüpfspezialisten in einer Kundenweberei, geführt haben.

    Hauptnutzen des automatisierten Webketten-Knüpfens mit TIEPRO

    Effizienz

    • „Auto-Reverse“ Funktion für weniger Bedienereingriffe
    • Neuartiges Garnseparierprinzip mit Spindelkonus
    • Schnelles Knüpfen mit bis zu 600 Knoten pro Minute

    Flexibilität

    • Geeignet für alle Arten von Standard-Garnen
    • Kurze Knotenenden mit einstellbarer Länge
    • Hohe Toleranz bei der parallelen Ausrichtung zweier Kettschichten (TPF-Knüpfgestelle)

    Qualität

    • Elektronische Doppelfadenerkennung für Kettfadenschichten mit und ohne 1:1 Fadenkreuz
    • Fehlerfrei geknotete Webketten
    Garntyp
    • Garntyp -  100% Stapelfasergarne, 100% Baumwolle, Baumwoll-Mischgarne
    • Garnbereich (NeB) – 3 - 100

    Stäubli bietet Ihnen auch …