Flexibel und zuverlässig: Mit verschleißarmen Modulen und Komponenten zur Medien-, Daten- und Energieübertragung lassen sich die Werkzeugwechselsysteme von Stäubli präzise in alle robotergestützten Fertigungsprozesse integrieren. Auch bei vielen Steck- und Wechselzyklen zeichnen sie sich durch geringen Verschleiß und dauerhafte Zuverlässigkeit aus. Für die MPS-Werkzeugwechsler stehen Komponenten für die Signal- und Servoübertragung sowie für den Masse- und Primärstrom und Module für Hydraulik, Pneumatik, Fluid, Vakuum und Materialtransfer zur Verfügung.
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Fertigungsprozesse mit unseren Roboter-Werkzeugwechselsystemen für alle Roboter und Traglasten. Ein automatisches Werkzeugwechselsystem erhöht die Produktivität und Prozessflexibilität Ihres Roboters erheblich.